Schneider-Electric
 
NSYCRTM1U40BG bild- scope
NSYCRTM1U40BG
Actassi Kabelrangspanel 1HE Mörkgrå Mörkgrå
E-nummer E-nummer: 
2580736
EAN-kod EAN-kod: 
3606480176357
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Frontpanel
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Kvantitet per set 1 st
Färg Grå (RAL 7016)
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi
Placering (vid montage) Frontpanelen
Antal rackenhet 1HE
Enhetskomposition Guider i metall
Material Stålplåt
Produktdestination Kapsling
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,4 cm
Förpackning 1 bredd 5,9 cm
Förpackning 1 djup 48,4 cm
Förpackning 1 vikt 354,0 g
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 420
Förpackning 2 höjd 100,0 cm
Förpackning 2 bredd 100,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 180,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor