Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCRTM1UVTG |
Schneider-Electric
 
NSYCRTM1UVTG bild- scope
NSYCRTM1UVTG
Actassi Termostatpanel 19 1HE Mörkgrå
E-nummerE-nummer: 
2580737
EAN-kodEAN-kod: 
3606480176364
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 1,0 cm
Förpackning 1 djup 48,5 cm
Förpackning 1 vikt 340,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland ES