Schneider-Electric
 
NSYCRTM3UDG bild- scope
NSYCRTM3UDG
Actassi DIN-Panel 19 3HE Mörkgrå
E-nummer E-nummer: 
2580729
EAN-kod EAN-kod: 
3606480176296
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Frontpanel
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Kvantitet per set 1 st
Färg Grå (RAL 7016)
Teknisk data
Placering (vid montage) Frontplatta
19 " skåp
Antal rackenhet 3U
Material Aluminium
Ytbehandling Anodiserad
Produktdestination Dvärgbrytare
Tjocklek 15 mm
10 mm
Montering Med 4 skruvar
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7 cm
Förpackning 1 bredd 13 cm
Förpackning 1 djup 48,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,051 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 41,5 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 61 cm
Förpackning 2 vikt 13,2 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 72
Förpackning 3 höjd 960 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 91,2 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor