Schneider-Electric
 
NSYCTVDA bild- scope
NSYCTVDA
Actassi VDA/VDS Jordningskit för golvskåp Metall
E-nummer E-nummer: 
2580816
EAN-kod EAN-kod: 
3606480174452
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Jordningssats
Tillbehör / separat kategori Jordningstillbehör
Färg Grön och gul
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi VDA
Actassi VDS
Placering (vid montage) Skåpsdörr
Material Mässing: lugs
Koppar: lugs
PVC (polyvinyl chloride)
Anslutningar - plintar Kabelskor
Isolation Isolerad
Miljö
Standarder IEC 62208
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 13 cm
Förpackning 1 vikt 100 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 20 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,5 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor