|
|
|
NSYCU1K6
Kylaggregat 1,6kW 230V sidmont
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JUN 12, 2024
|
|
|
|
|
Översikt
Ledtid
|
Levereras normal inom 4 veckor
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ClimaSys
|
Produktnamn
|
CU
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kylaggregat
|
Mounting type
|
Sida
|
Installation
|
Inomhus sida
|
Produktdestination
|
Till kapsling
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Supply Voltage
|
230 V AC vid 50/60 Hz, 1 fas
|
Rated Power
|
1600 W
|
Kylningseffekt
|
1600 W 50/60 Hz L35-L35
1230 W 50/60 Hz L35-L50
|
Teknisk data
Höjd
|
999 mm
|
Bredd
|
405 mm
|
Djup
|
237 mm
|
[In] märkström
|
5,4 A
|
Stötström
|
18 A
|
Effektförbrukning i W
|
850 W vid 50/60 Hz, L35-L35
970 W vid 50/60 Hz, L35-L50
|
Energieffektivitet förhållande
|
1,9
|
Manövertyp
|
Elektronisk kontroller
|
Temperaturinställningsområde
|
20…55 °C vid 50 Hz
20…50 °C vid 60 Hz
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
20…46 °C inuti kapslingen:
55 °C maximal:
20…55 °C vid 50 Hz utanför kapslingen:
20…50 °C vid 60 Hz utanför kapslingen:
|
Noise level
|
65 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
|
Tryck
|
25 bar
|
Flow rate
|
Intern krets: 570 m3/h vid 50/60 Hz
Extern krets: 1050 m3/h vid 50/60 Hz
|
Produktens vikt
|
40 kg
|
Typ av kylningsgas
|
R134a (0,45 kg)
|
Type of filter
|
Valfri kretsfilter extern
|
Material
|
Stål
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
|
Direktiv
|
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/42 / EG - maskiner
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
|
Standarder
|
EN 378
EN 60335-2-40
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
IP34 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
23,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
40,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
99,9 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
40,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
126,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
245,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|