Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCVF300M115PF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF300M115PF bild- scope
NSYCVF300M115PF
Filterfläkt 300M3/H 115V RAL 7035
E-nummerE-nummer: 
2579862
EAN-kodEAN-kod: 
3606480151293
Schneider Electric
Egenskaper
Översikt
Ledtid Levereras normal inom 4 veckor
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CV
Typ av produkt eller komponent Fläkt
Type of filter Standard
Flow rate Fritt flöde med standard filter: 300 m3/h at 50 Hz
Fritt flöde med standard filter: 350 m3/h at 60 Hz
[Us] driftspänning 75...126 V
Matningsspänning 115 V 50/60 Hz
Teknisk data
Absorbed power 36 W 50 Hz
36 W 60 Hz
[In] märkström 0,35 A 50 Hz
0,32 A 60 Hz
Noise level < at 55…56 dB
Lagertyp Kullager
Höjd Extern: 268 mm
Bredd Extern: 248 mm
Djup Extern : 116 mm
Hålbild mått 223 x 223 mm
Produktens vikt 1,3 kg
Material Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemeperatur vid drift −10…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Maximalt tryck 158 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - plintar Flatstiftsanslutning
IP-kapslingsklass IP54
Enhetskomposition Axial motor 1
Skyddsgaller 2: På front eller baksida
Filter 1: Front av axial motor
Ventilationsgaller 1: Front
Mall hålbild 1
Nätsladd 1
Villkor för användning Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara
Omgivningen måste vara relativt ren
Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet
Överdrivet byte av filter bör undvikas
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 18,500 cm
Förpackning 1 bredd 25,000 cm
Förpackning 1 djup 27,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,720 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 64
Förpackning 2 höjd 120,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 126,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months