Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCVF300M230PF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF300M230PF bild- scope
NSYCVF300M230PF
Filterfläkt 300M3/H 230V RAL 7035
E-nummerE-nummer: 
2579872
EAN-kodEAN-kod: 
3606480151286
Schneider Electric
Egenskaper
Översikt
Ledtid Levereras normal inom 4 veckor
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CV
Typ av produkt eller komponent Fläkt
Type of filter Standard
Flow rate Fritt flöde med standard filter: 300 m3/h at 50 Hz
Fritt flöde med standard filter: 350 m3/h at 60 Hz
[Us] driftspänning 145...253 V
Matningsspänning 230 V 50/60 Hz
Teknisk data
Absorbed power 36 W 50 Hz
37 W 60 Hz
[In] märkström 0,16 A 60 Hz
0,17 A 50 Hz
Noise level < at 55…56 dB
Lagertyp Kullager
Höjd Extern: 268 mm
Bredd Extern: 248 mm
Djup Extern : 116 mm
Hålbild mått 223 x 223 mm
Produktens vikt 1,3 kg
Material Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemeperatur vid drift −10…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Maximalt tryck 158 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - plintar Flatstiftsanslutning
IP-kapslingsklass IP54
Enhetskomposition Axial motor 1
Skyddsgaller 2: På front eller baksida
Filter 1: Front av axial motor
Ventilationsgaller 1: Front
Mall hålbild 1
Nätsladd 1
Villkor för användning Omgivningen måste vara relativt ren
Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet
Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
Överdrivet byte av filter bör undvikas
Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 18,500 cm
Förpackning 1 bredd 25,500 cm
Förpackning 1 djup 27,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,642 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 28,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,476 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 64
Förpackning 3 höjd 122,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 135,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor