Schneider-Electric
 
NSYCVF38M115PF bild- scope
NSYCVF38M115PF
Filterfläkt 38M3/H 115V RAL 7035
E-nummer E-nummer: 
2579875
EAN-kod EAN-kod: 
3606480151170
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CV
Typ av produkt eller komponent Fläkt
Type of filter Standard
Flow rate Fritt flöde med standard filter: 38 m3/h at 50 Hz
Fritt flöde med standard filter: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] driftspänning 75...125 V
Matningsspänning 115 V 50/60 Hz
Teknisk data
Absorbed power 3.3 W 50 Hz
3.5 W 60 Hz
[In] märkström 0,16 A 50 Hz
0,16 A 60 Hz
Noise level < at 40…41 dB
Lagertyp Kullager
Höjd Extern: 137 mm
Bredd Extern: 117 mm
Djup Extern : 49 mm
Hålbild mått 92 x 92 mm
Produktens vikt 0,22 kg
Material Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemeperatur vid drift −10…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Maximalt tryck 29 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - plintar Kabel
IP-kapslingsklass IP54
Enhetskomposition Axial motor 1
Skyddsgaller 2: På front eller baksida
Filter 1: Front av axial motor
Ventilationsgaller 1: Front
Mall hålbild 1
Villkor för användning Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara
Överdrivet byte av filter bör undvikas
Omgivningen måste vara relativt ren
Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 12,500 cm
Förpackning 1 djup 14,500 cm
Förpackning 1 vikt 300,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 34
Förpackning 2 höjd 60,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 27,500 cm
Förpackning 2 vikt 10,660 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 340
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 128,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor