Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYCVF560M115PF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF560M115PF bild- scope
NSYCVF560M115PF
Filterfläkt 560M3/H 115V RAL 7035
E-nummerE-nummer: 
2579863
EAN-kodEAN-kod: 
3606480151330
Schneider Electric
Egenskaper
Översikt
Ledtid Levereras normal inom 4 veckor
Produktdata
Produktfamilj ClimaSys
Produktnamn ClimaSys CV
Typ av produkt eller komponent Fläkt
Type of filter Standard
Flow rate Fritt flöde med standard filter: 562 m3/h at 50 Hz
Fritt flöde med standard filter: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] driftspänning 103...122 V
Matningsspänning 115 V 50/60 Hz
Teknisk data
Absorbed power 65 W 50 Hz
83 W 60 Hz
[In] märkström 0,6 A 50 Hz
0,72 A 60 Hz
Noise level < at 59 dB
Lagertyp Kullager
Höjd Extern: 336 mm
Bredd Extern: 316 mm
Djup Extern : 161 mm
Hålbild mått 291 x 291 mm
Produktens vikt 3,2 kg
Material Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Maximalt tryck 140 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - plintar Plint
IP-kapslingsklass IP54
Enhetskomposition Axial motor 1
Skyddsgaller 2: På front eller baksida
Filter 1: Front av axial motor
Ventilationsgaller 1: Front
Mall hålbild 1
Villkor för användning Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
Överdrivet byte av filter bör undvikas
Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara
Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet
Omgivningen måste vara relativt ren
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 23,000 cm
Förpackning 1 bredd 32,000 cm
Förpackning 1 djup 34,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,800 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 107,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 103,200 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor