|
|
|
NSYDCM20
Dörrkontakt för Spacial SF. Levereras inklusive fästdetaljer
|
|
|
Översikt
Ledtid
|
Levereras normal inom 4 veckor
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörrbrytare
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Kapsling
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT SF och SF-E-kapslingar
Modicon STB STBAVI1275
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Omkopplare / kommutatorenhet 1 x
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Montering
|
Direktanslutning - Kapsling placering
|
Ingångstyp
|
NO + NC
|
Maximal ingång
|
3 A/240 V
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
18,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
224,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
39,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,974 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|