|
|
|
NSYDPA4
Ritningsficka i plast för A4 . Mått (hxbxd) 230x248x22 mm Färg RAL7035
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dokumenthållare
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Placering (vid montage)
|
På dörr
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa Alla kapslingar
PanelSeT Alla kapslingar
|
Enhetskomposition
|
Dokumenthållare 1 x
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Material
|
PS (polystyrene)
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Montering
|
Självhäftande tejp
|
Höjd
|
230 mm
|
Bredd
|
247 mm
|
Djup
|
23 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
135,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
56
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,188 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Förpackning 3 höjd
|
103,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
107,200 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|