Schneider-Electric
 
NSYEC1061 bild- scope
NSYEC1061
Bottenplåt 2-delad 1000x600
E-nummer E-nummer: 
2575712
EAN-kod EAN-kod: 
3606485126340
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Standard
Kabelingång 1 ingång
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Kvantitet per set 1 st
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Höjd 30 mm
Bredd Nominell: 1000 mm
Användbar: 816 mm
Äkta: 850 mm
Djup Nominell : 600 mm
Tjocklek 1,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 35,000 cm
Förpackning 1 djup 85,000 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 55,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 191,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 43
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months