|
|
|
NSYEC1261
Bottenplåt 2-delad 1200x600
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flänsplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabelhantering
|
Application
|
Allmän
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Placering (vid montage)
|
Kapslingens botten
|
Kabelförskruvning typ
|
Standard
|
Kabelingång
|
1 ingång
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Plåt 1
Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Material
|
Galvaniserat stål
|
Teknisk data
Höjd
|
35 mm
|
Bredd
|
Nominell: 1200 mm
Användbar: 1016 mm
|
Djup
|
Nominell : 600 mm
Äkta : 520 mm
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
35,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
52,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,902 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
48,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
289,080 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
49
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|