Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYEC1281 |
Schneider-Electric
 
NSYEC1281 bild- scope
NSYEC1281
Bottenplåt 2-delad 1200x800
E-nummerE-nummer: 
2575717
EAN-kodEAN-kod: 
3606485126395
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Standard
Kabelingång 1 ingång
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Kvantitet per set 1 st
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Höjd 35 mm
Bredd Nominell: 1200 mm
Användbar: 1016 mm
Djup Nominell : 800 mm
Äkta : 525 mm
Tjocklek 1,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 35,000 cm
Förpackning 1 djup 52,500 cm
Förpackning 1 vikt 9,830 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 58,500 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 504,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 70
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months