Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYEC881 |
Schneider-Electric
 
NSYEC881 bild- scope
NSYEC881
Bottenplåt 2-delad 800x800
E-nummerE-nummer: 
2575709
EAN-kodEAN-kod: 
3606485126319
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Application Allmän
Elektronik applikation, 19"
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFM
Placering (vid montage) Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ Standard
Kabelingång 1 ingång
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Kvantitet per set 1 st
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Höjd 30 mm
Bredd Nominell: 800 mm
Användbar: 616 mm
Djup Nominell : 800 mm
Äkta : 655 mm
Tjocklek 1,5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 35,000 cm
Förpackning 1 djup 65,500 cm
Förpackning 1 vikt 6,500 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 70,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 320,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 46
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor