Schneider-Electric
 
NSYECPL600 bild- scope
NSYECPL600
Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D60 Svart
E-nummer E-nummer: 
2580669
EAN-kod EAN-kod: 
3606480174056
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Borstgenomföring
Tillbehör / separat kategori Kabelhantering
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Actassi VDS
Actassi VDA
Produktdestination Kapsling
Placering (vid montage) Toppen och botten av sidopaneler
Antal rackenhet 24HE
47HE
42HE
33HE
38HE
29HE
Bredd Kabelingång: 35 mm
Djup 600 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 15,5 cm
Förpackning 1 djup 46 cm
Förpackning 1 vikt 128 g
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 300
Förpackning 2 höjd 50 cm
Förpackning 2 bredd 100 cm
Förpackning 2 djup 120 cm
Förpackning 2 vikt 45 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor