Schneider-Electric
 
NSYEL166D6 bild- scope
NSYEL166D6
Jordkabel 6mm² 160mm kabelsko 6,4mm
E-nummer E-nummer: 
2576661
EAN-kod EAN-kod: 
1360648018162
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Anwendung Allmän
Typ av produkt eller komponent Jordkabel
Enhetskomposition Ledning 1
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Material PVC (polyvinyl chloride) grön och gul för mantel
Mässing och kopparlegering för terminal
Montering Mutter och bricka - Jordanslutning placering
Längd 160 mm
Bredd 10 mm
Area 6 mm²
Diameter 6,4 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,500 cm
Förpackning 1 djup 1,000 cm
Förpackning 1 vikt 13,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 9600
Förpackning 2 höjd 56,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 152,100 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor