|
|
|
NSYEL2510D6
Jordkabel 10mm² 250mm kabelsko 6,4mm
|
|
|
Översikt
Ledtid
|
Levereras normal inom 4 veckor
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Allmän
|
Typ av produkt eller komponent
|
Jordkabel
|
Enhetskomposition
|
Ledning 1
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Teknisk data
Material
|
PVC (polyvinyl chloride) grön och gul för mantel
Mässing och kopparlegering för terminal
|
Montering
|
Mutter och bricka - Jordanslutning placering
|
Längd
|
250 mm
|
Area
|
10 mm²
|
Diameter
|
6,4 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,640 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
0,640 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
36,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
500
|
Förpackning 2 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,132 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Förpackning 3 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,132 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|