Schneider-Electric
 
NSYEX1006 bild- scope
NSYEX1006
Distans M6 höjd 100mm
E-nummer E-nummer: 
2545398
EAN-kod EAN-kod: 
3606480181801
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Distans
Serie kompatibilitet PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Applikation Allmän
För kapslingens nominella mått -
Placering (vid montage) Annan hexagonal spacer
Ställverk
På montageplåt
Enhetskomposition Spacer 1
Kvantitet per set Sats om 100
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Montering Skruvfäste
Höjd 100 mm
ISO gänga M6
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 1,000 cm
Förpackning 1 djup 11,000 cm
Förpackning 1 vikt 53,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 9,500 cm
Förpackning 2 bredd 13,500 cm
Förpackning 2 djup 21,500 cm
Förpackning 2 vikt 5,366 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 21,884 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor