|
|
|
NSYGF140OPB
Actassi Hyllsupport för 2-punktshylla 15kg Metall
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 04, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hyllsupport
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tillbehör fästen
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi VDC
Actassi OPB
|
Material
|
Stål Zinkbelagd
|
Placering (vid montage)
|
Upprätt
|
Bredd
|
140 mm
|
Montering
|
Direktanslutning: front 19" stolpar
|
Permanent tillåten belastning
|
15 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
460,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
20,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,36 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|