|
|
|
NSYINLCRN
Dörrkontakt för Spacial S3D,S3X väggskåp. Med 1NO + 1NC kontakt. Max 10A / 500V
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörrbrytare
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Kapsling
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT kan inte monteras på 19" montageplåtar
PanelSeT S3D, CRN, S3X-kapslingar
|
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Omkopplare / kommutatorenhet 1 x
Fäststöd 1 x
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Montering
|
Direktanslutning - Kapsling placering
|
Ingångstyp
|
NO + NC
|
Maximal ingång
|
3 A/240 V
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
18,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
180,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,752 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Förpackning 3 höjd
|
171,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
162,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|