Schneider-Electric
 
NSYLADP bild- scope
NSYLADP
Adapter för cylinderlås typ ASSA,Kaba m.fl. Passar handtag NSYSFHD2
E-nummer E-nummer: 
2577215
EAN-kod EAN-kod: 
3606480064883
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Typ av produkt eller komponent Adapter
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori Låsningstillbehör
Tillbehör / separat typ Adapter
Enhetsapplikation Allmän
Montagefästen Formade skär
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Enhetskomposition Adapter 1
Kvantitet per set 1 st
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 16,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Cd09fcbe-5030-4766-ac98-21a53bacda9e
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor