Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYLAMLDD |
Schneider-Electric
 
NSYLAMLDD bild- scope
NSYLAMLDD
LED belysning med sensor 120/230
E-nummerE-nummer: 
2576841
EAN-kodEAN-kod: 
3606481203113
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Belysning och eluttag
Tillbehör / separat kategori Belysningstillbehör
Typ av produkt eller komponent Belysning
Enhetsapplikation Allmän
Enhetskomposition Belysning 1
Fästdetaljer 1
Power factor 0,9
Teknisk data
Outlet standard deviation Utan uttag
Dimensionerad effektförbrukning i Watt för lampa 10 W
Ue märkspänning 120/230 V 50/60 Hz AC
Lamptyp Inbyggd LED
Lamptyp LED
Manövertyp Inbyggd brytare
Rörelsesensor
Ljusflöde 950 lm
Färgtemperatur 4000 K
Livslängd i timmar 25000 h
Elektrisk anslutning Kabel Snabbkoppling 3 m Ingår inte
Kabel Snabbkoppling 1 m Ingår inte
Montagefästen Fäste
Metalldelar
DIN-skena
Montering Magnet fäste
Clip-in
Skruvar
Serie kompatibilitet Spacial
Thalassa
Material PC (UL94 V-0)
Längd 372 mm
Höjd 63 mm
Bredd 40 mm
Färg Svart (RAL 9005)
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 60529
Isolationsklass Klass II
Elektromagnetisk kompatibilitet EMC immunitet överensstämmer med EN 55015
Standarder UL 508 A
IEC 60598
UL 8750
UL 1598
EN 55015
UL 94
Omgivningstemeperatur vid drift −16…65 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −10…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 40,000 cm
Förpackning 1 vikt 816,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 31,500 cm
Förpackning 2 bredd 42,000 cm
Förpackning 2 djup 18,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,630 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 590
Förpackning 3 höjd 204,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 522,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN