|
|
|
NSYLAMLDS
LED belysning med uttag 120/230
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Belysning och eluttag
|
Tillbehör / separat kategori
|
Belysningstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Belysning
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Enhetskomposition
|
Belysning 1
Fästdetaljer 1
|
Effektfaktor
|
0,9
|
Teknisk data
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Dimensionerad effektförbrukning i Watt för lampa
|
10 W
|
Ue märkspänning
|
230 V 50/60 Hz AC
|
Lamptyp
|
Inbyggd LED
|
Lamptyp
|
LED
|
Manövertyp
|
Inbyggd brytare
|
Ljusflöde
|
950 lm
|
Färgtemperatur
|
4000 K
|
Livslängd i timmar
|
25000 h
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel Snabbkoppling 3 m Ingår inte
Kabel Snabbkoppling 1 m Ingår inte
|
Montagefästen
|
Fäste
DIN-skena
Metalldelar
|
Montering
|
Clip-in
Magnet fäste
Skruvar
|
Serie kompatibilitet
|
Spacial
Thalassa
|
Material
|
PC (UL94 V-0)
|
Längd
|
372 mm
|
Höjd
|
63 mm
|
Bredd
|
40 mm
|
Färg
|
Svart (RAL 9005)
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Isolationsklass
|
Klass I
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EMC immunitet överensstämmer med EN 55015
|
Standarder
|
UL 1598
IEC 60598
EN 55015
UL 94
UL 8750
UL 508 A
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−16…65 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−10…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
854,400 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,544 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|