Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYMM1010 |
Schneider-Electric
 
NSYMM1010 bild- scope
NSYMM1010
Montageplåt galvad 1000x1000
E-nummerE-nummer: 
2575352
EAN-kodEAN-kod: 
3606480183140
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Fästplatta
Enhetsapplikation Allmän
Kapsling nominella dimensioner - H: 1000 mm W: 1000 mm
Placering (vid montage) Steg slide
Direkt fixering på backstuds
Typ av montageplåt Slät
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Kvantitet per set 1 st
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Montering Skruvade på backstuds - skruvtyp M8
Med fästelement
Permanent tillåten last 180 kg
Höjd 950 mm
Bredd 950 mm
Tjocklek 1,8 mm
Produktens vikt 18,1 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 96,000 cm
Förpackning 1 djup 97,000 cm
Förpackning 1 vikt 19,000 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 62,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 246,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor