Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYMM1210 |
Schneider-Electric
 
NSYMM1210 bild- scope
NSYMM1210
Montageplåt galvad 1200x1000
E-nummerE-nummer: 
2575358
EAN-kodEAN-kod: 
3606480183171
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Fästplatta
Enhetsapplikation Allmän
Kapsling nominella dimensioner - H: 1000 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 1000 mm
Placering (vid montage) Steg slide
Direkt fixering på backstuds
Typ av montageplåt Slät
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Kvantitet per set 1 st
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Montering Skruvade på backstuds - skruvtyp M8
Med fästelement
Permanent tillåten last 180 kg
Höjd 1150 mm
Bredd 950 mm
Tjocklek 1,8 mm
Produktens vikt 21,884 kg
Specefik egenskap Installation i kapslingar med inverterade dimensioner
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 96,000 cm
Förpackning 1 djup 116,000 cm
Förpackning 1 vikt 23,000 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 58,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 293,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor