|
|
|
NSYOPB18U5F
Actassi OPB Väggskåp 18HE D50 Glasdörr Ljusgrå
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Actassi
|
Produktnamn
|
Actassi OPB
|
Typ av produkt eller komponent
|
19" kapsling
|
Enhetsapplikation
|
Kablering
|
Applications
|
Att skydda nätverksutrustning anslutning
Att montera 19 "utrustning
|
Kapslingstyp
|
Open Box
|
Support equipment
|
Fasta 19" stolpar 2 x infälld på 120 mm från fronten (delning 25 mm)
|
Front face
|
Glasad dörr
|
Dörrtyp
|
Glasad dörr - Reversibel öppnas vid 180 ° - med enpunkts låssystem (nyckel: 333)Front
|
Tillgängligheten för drift
|
Baksida
Framsida
Sida
|
Avtagbara delar
|
Dörr borttagbar verktygslös front
Täckplåt topp
Täckplåt botten
Täckplåt baksida
Paneler borttagbar verktygslös sida
|
Colour
|
Ljusgrå, (RAL 7035)
|
Teknisk data
Enhetskomposition
|
Kabelingångar 3 x
Glasdörr 1 x front
Paneler 2 x sida
19 tums stativskenor 2 x front
Öppen struktur 1 x
|
Load rating
|
50 kg statisk
3 kg per enhet
|
Back face
|
Hålbild
|
Side face
|
Panel
|
Antal knockouter
|
1 hålsida
1 hålbotten
1 håltopp
|
Installation mode
|
Väggmonterad
|
Material
|
Stålplåt: struktur
Stålplåt: dörr
Sekurit glas: dörr
Galvaniserat stål: upprätt
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Bredd
|
600 mm
|
Höjd
|
915 mm
|
Djup
|
500 mm
|
Produktens vikt
|
31,72 kg
|
Antal rackenhet
|
18HE
|
Målregion
|
EUROPA
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 överensstämmer med IEC 62262
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Standarder
|
EIA-310D
IEC 60297-3-100
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
97,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
61,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
55,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,800 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
111,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
80,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|