|
|
|
NSYOPB18UF
Actassi OPB Stativskenor väggskåp 18HE Metall
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
19" stativskena
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Tillgänglig utrustning
|
Fästelement
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Kapsling
|
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi OPB
|
Material
|
Stålplåt Zinkbelagd 2 mm
|
Antal rackenhet
|
18HE
|
Produktens vikt
|
1,74 kg
|
Antal rackenhet
|
18U
|
Permanent tillåten last
|
3 kg per enhet
50 kg per kapsling
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
91,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,796 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
29,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
37,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
35,920 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|