|
|
|
NSYOPB18UTPN
Actassi OPB Täckplåt bakre väggskåp 18HE Ljusgrå
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Blindplatta
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Teknisk data
Enhetskomposition
|
Fästdetaljer
Plåt 1
|
Placering (vid montage)
|
Baksida kapsling
|
Material
|
Stålplåt läderkorn
|
Montering
|
Med skruvar
|
Antal rackenhet
|
18U
|
Produktens vikt
|
5,28 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
126,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
53,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,076 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
66,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
105,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
127,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
256,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|