Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYOPB9UTPN |
Schneider-Electric
 
NSYOPB9UTPN bild- scope
NSYOPB9UTPN
Actassi OPB Täckplåt bakre väggskåp 9HE Ljusgrå
E-nummerE-nummer: 
2580837
EAN-kodEAN-kod: 
3606480170201
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Actassi
Typ av produkt eller komponent Blindplatta
Färg Grå (RAL 7035)
Teknisk data
Enhetskomposition Fästdetaljer
Plåt 1
Placering (vid montage) Baksida kapsling
Material Stålplåt läderkorn
Montering Med skruvar
Antal rackenhet 9U
Produktens vikt 2,84 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 80,000 cm
Förpackning 1 bredd 61,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,294 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 93,000 cm
Förpackning 2 bredd 82,000 cm
Förpackning 2 djup 122,000 cm
Förpackning 2 vikt 132,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland RO
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor