Schneider-Electric
 
NSYPFCR bild- scope
NSYPFCR
Väggfäste i stål för väggskåp S3D. Max belast.; horisontellt 180kg, vert. 350kg
E-nummer E-nummer: 
2545496
EAN-kod EAN-kod: 
3606480211522
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Supportfäste mot vägg
Applikation Allmän
För kapslingens nominella mått -
Placering (vid montage) Baksida kapsling
Installationstillbehör Horisontellt eller vertikalt
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT CRN
Enhetskomposition Fästskruvar
Kabelsko 4
Förmonterad packning 4
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Skruvade - skruvtyp M8
Skruvade - skruvtyp M6
Permanent tillåten last 250 kg
249,9 kg
Djup Väggskåpsseparering : 10 mm
Väggskåpsseparering : 10,2 mm
Produktens vikt 0,28 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 15,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 289,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 960
Förpackning 2 höjd 107,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 309,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months