Schneider-Electric
 
NSYPFCX bild- scope
NSYPFCX
Väggfäste rostfritt stål väggskåp S3D. Max belast.; horisont. 180kg, vert. 350kg
E-nummer E-nummer: 
2575233
EAN-kod EAN-kod: 
3606480154867
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Supportfäste mot vägg
Applikation Allmän
För kapslingens nominella mått -
Placering (vid montage) Baksida kapsling
Installationstillbehör Horisontellt eller vertikalt
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Enhetskomposition Fästskruvar
Kabelsko 4
Förmonterad packning 4
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material Rostfritt stål 304
Montering Skruvade - skruvtyp M8
Skruvade - skruvtyp M6
Permanent tillåten last 250 kg
249,9 kg
Höjd Äkta: 74 mm
Bredd Äkta: 42 mm
Djup Väggskåpsseparering : 12 mm
Väggskåpsseparering : 11,94 mm
Produktens vikt 0,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 15,500 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 292,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 26,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 12,050 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 480
Förpackning 3 höjd 100,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 158,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor