|
|
|
NSYPFPLMG
Väggfäste för Thalassa PLM. Tillverkad i polyamid.
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Supportfäste mot vägg
|
Applikation
|
Allmän
|
För kapslingens nominella mått
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Topp och botten, om baksidan av kapslingen
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Enhetskomposition
|
Fästskruvar
Kabelsko 4
|
Teknisk data
Material
|
Polyamid PA6 med 30% glasfiber
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Montering
|
Skruvade - från utsidan placering
|
Permanent tillåten last
|
100 kg position horisontell
200 kg vertikal position
|
Höjd
|
308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
|
Bredd
|
255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
223,300 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
75
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
17,304 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Förpackning 3 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
81,216 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
048ed723-03e4-4538-9b44-a0550ee2af49
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|