|
|
|
NSYPIN106
Innerdörr 1000x600
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
|
Application
|
Allmän
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Steg slide
Framsida
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Enhetskomposition
|
Dörr 1
Fästkonsoller 4
Upprätt montering 2
|
Teknisk data
Material
|
Stålplåt Dörr:
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)alla sidor:
|
Ytbehandling
|
Polyesterpulver
|
Låstyp
|
Lås 3 mm dubbelstång
|
Antal lås
|
1
|
Justering
|
Delning 25 mm (på djupinställningsskenorna)
|
Dörrtyp
|
Intern slät
|
Öppningssida
|
Reversibel
|
Maximal belastning
|
30 kg/m²
|
Höjd
|
Nominell: 1000 mm
|
Bredd
|
Nominell: 600 mm
|
Produktens vikt
|
7,5 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
97,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
56,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,020 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
88,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
254,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|