Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYPLA12103G |
Schneider-Electric
 
NSYPLA12103G bild- scope
NSYPLA12103G
Golvskåp heltäckt 1250x1000x320 IP65
E-nummerE-nummer: 
2501087
EAN-kodEAN-kod: 
3606480774515
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Produktnamn Thalassa PLA
Kapslingstyp Allmän
Typ av produkt eller komponent Flexibel kapsling
Version PLA
Nominell höjd 1250 mm
Nominell bredd 1000 mm
Nominellt djup 320 mm
Montage kapsling Golvstående
Enhetskomposition Övre del 1
Bottendel 1
Sidodelen 2
Dörr 2
Bakre panel 2
Teknisk data
Konstruktion Sluten topp och botten monterad med sidostycken
Typ av dörr Slät Front
Antal dörrar 2 dörr(ar)
Öppningssida Höger och vänster (120 °)
Låstyp 4-punktslås, 5 mm dubbelstång
Tillgängligheten för drift Baksida
Framsida
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Bakre panel med fästelement
Material Polyester förstärkt med glasfiber
Färg Grå (RAL 7035)
Standarder UL 508 A
IEC 62208
NEMA typ/kapslingsklass NEMA 12
NEMA 2
NEMA 13
NEMA 1
Produktcertifieringar Veritas
DNV marin
UL/cUL listad
Isolationsklass Klass II
Miljö
IP-kapslingsklass IP65 (helt tät) överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet 960 °C överensstämmer med IEC 62208
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…90 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 35,000 cm
Förpackning 1 bredd 102,500 cm
Förpackning 1 djup 126,000 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 138,000 cm
Förpackning 2 bredd 103,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 153,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1738ed9-fd58-4165-a8a6-91d7ed92849d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No