|
|
|
NSYPLAZT15104G
Golvskåp med ventilerat tak 1500x1000x420 IP44, med öppen botten
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa PLA
|
Kapslingstyp
|
Allmän
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexibel kapsling
|
Version
|
PLAZT
|
Nominell höjd
|
1500 mm
|
Nominell bredd
|
1000 mm
|
Nominellt djup
|
420 mm
|
Montage kapsling
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Övre del 1
Bottendel 1
Sidodelen 2
Dörr 2
Bakre panel 2
Skyddstak 1
Sockel 1
|
Teknisk data
Konstruktion
|
Öppen topp och botten monterad med sidostycken
|
Typ av dörr
|
Slät Front
|
Antal dörrar
|
2 dörr(ar)
|
Öppningssida
|
Höger och vänster (180 °)
|
Låstyp
|
4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
|
Tillgängligheten för drift
|
Underdel
Topp
Framsida
Baksida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
Bakre panel med fästelement
Skyddstak med fästelement
|
Material
|
Polyester förstärkt med glasfiber
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
Veritas
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP44 (med sockeltyp för öppen botten och ventilerat regntak) överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 62208
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−35…90 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
46,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
102,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
160,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
75,000 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
173,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
161,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1738ed9-fd58-4165-a8a6-91d7ed92849d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
|
|