|
|
|
NSYPLSC5472AG
Polyesterlåda med rökfärgat lock 540*720*230
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa PLS
|
Enhetens korta namn
|
PLS
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Plastlåda
|
Nominal height
|
540 mm
|
Nominal width
|
720 mm
|
Nominal depth
|
230 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Lock 1: på kapsling
Bakre del 1: på kapsling
Låsskruvar
|
Konstruktion
|
Helgjuten
|
Typ av front
|
Högt lock
|
Låstyp
|
Slits skruv
|
Teknisk data
Löstagbara delar
|
Lock låsskruv
|
Material
|
Polykarbonat Lock:
Polyester förstärkt med glasfiber Baksida:
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)Skåpskropp:
|
Standarder
|
IEC 62208
NEMA 4X
NEMA klassificering 13
|
Produktcertifieringar
|
UL
|
Miljö
Isolationsklass
|
Klass II
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK09 överensstämmer med IEC 62262
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 62208
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
74,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
57,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,500 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
181,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
125,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
219169f8-5cf1-4a6f-9ffc-897913c5c918
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|