|
|
|
NSYPMB1212
Montageplåt i bakelit 1250x1250
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fästplatta
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Kapsling nominella dimensioner
|
-
|
Placering (vid montage)
|
Rygg skär
Steg slide
|
Typ av montageplåt
|
Isolerande
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Enhetskomposition
|
Montageplåt 1
|
Material
|
Bakelit
|
Färg
|
Svart (RAL 9005)
|
Teknisk data
Montering
|
Med skruvar - skruvtyp M8 - på baksida placering
|
Permanent tillåten last
|
150 kg
|
Höjd
|
Nominell: 1250 mm
Äkta: 1140 mm
|
Bredd
|
Nominell: 1250 mm
Äkta: 1125 mm
|
Djup
|
Äkta : 125 mm
|
Tjocklek
|
5 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
115,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
115,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,920 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
314,100 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|