Schneider-Electric
 
NSYPMB157 bild- scope
NSYPMB157
Montageplåt i bakelit 1500x750
E-nummer E-nummer: 
2501120
EAN-kod EAN-kod: 
3606480194245
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Thalassa
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Fästplatta
Enhetsapplikation Allmän
Kapsling nominella dimensioner -
Placering (vid montage) Rygg skär
Steg slide
Typ av montageplåt Isolerande
Serie kompatibilitet Thalassa Thalassa PLA
Enhetskomposition Montageplåt 1
Material Bakelit
Färg Svart (RAL 9005)
Teknisk data
Montering Med skruvar - skruvtyp M8 - på baksida placering
Permanent tillåten last 150 kg
Höjd Nominell: 1500 mm
Äkta: 1390 mm
Bredd Nominell: 750 mm
Äkta: 625 mm
Djup Äkta : 125 mm
Tjocklek 5 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 63,000 cm
Förpackning 1 djup 140,000 cm
Förpackning 1 vikt 5,790 kg
Förpackningstyp 2 P2M
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 40,000 cm
Förpackning 2 bredd 120,000 cm
Förpackning 2 djup 200,000 cm
Förpackning 2 vikt 145,800 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months