Schneider-Electric
 
NSYRSWP18 bild- scope
NSYRSWP18
Svängbar ram 19" 18U
E-nummer E-nummer: 
2575748
EAN-kod EAN-kod: 
3606480067365
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent 19" rack
Application Elektronik applikation, 19"
For enclosure nominal dimensions - H: 868 mm
Racktyp Svänga
Placering (vid montage) Framsidan av skåp
Montagefästen Partiell 19" sväng rack stöd
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Enhetskomposition Rack 1
Antal enheter 19 " 18
Teknisk data
Rack coverage Partial
Material Stål
Kapsling / skåpbeskrivning Golvstående kapsling
Ytbehandling Zinkbelagd
Låstyp Lås 5 mm dubbelstång
Montering Med fästelement
Justering Justerbar i djup varje 25:e mm
Permanent tillåten last 2 kg per enhet
Öppning av 19" rack Vändbar 120 °
Höjd 868 mm
Bredd 600 mm
800 mm
Djup 868 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 51,000 cm
Förpackning 1 djup 88,000 cm
Förpackning 1 vikt 4,224 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 50,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 74,500 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months