Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYRSWP6 |
Schneider-Electric
 
NSYRSWP6 bild- scope
NSYRSWP6
Spacial SF/SM partiellt 19-tums svängningsrack - 355 mm
E-nummerE-nummer: 
2575744
EAN-kodEAN-kod: 
3606480067327
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent 19" rack
Application Elektronik applikation, 19"
For enclosure nominal dimensions - H: 355 mm
Racktyp Svänga
Placering (vid montage) Framsidan av skåp
Montagefästen Partiell 19" sväng rack stöd
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Enhetskomposition Rack 1
Antal enheter 19 " 6
Teknisk data
Rack coverage Partial
Material Stål
Kapsling / skåpbeskrivning Golvstående kapsling
Ytbehandling Zinkbelagd
Låstyp Lås 5 mm dubbelstång
Montering Med fästelement
Justering Justerbar i djup varje 25:e mm
Permanent tillåten last 2 kg per enhet
Öppning av 19" rack Vändbar 120 °
Höjd 355 mm
Bredd 600 mm
800 mm
Djup 335 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 34,500 cm
Förpackning 1 djup 52,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,522 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 50,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 95,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 18
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months