|
|
|
NSYRSWP9
Svängram 19" 9HE
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
19" rack
|
Application
|
Elektronik applikation, 19"
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 468 mm
|
Racktyp
|
Svänga
|
Placering (vid montage)
|
Framsidan av skåp
|
Montagefästen
|
Partiell 19" sväng rack stöd
|
Serie kompatibilitet
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Enhetskomposition
|
Rack 1
|
Antal enheter 19 "
|
9
|
Teknisk data
Rack coverage
|
Partial
|
Material
|
Stål
|
Kapsling / skåpbeskrivning
|
Golvstående kapsling
|
Ytbehandling
|
Zinkbelagd
|
Låstyp
|
Lås 5 mm dubbelstång
|
Montering
|
Med fästelement
|
Justering
|
Justerbar i djup varje 25:e mm
|
Permanent tillåten last
|
2 kg per enhet
|
Öppning av 19" rack
|
Vändbar 120 °
|
Höjd
|
468 mm
|
Bredd
|
600 mm
800 mm
|
Djup
|
468 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
47,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
52,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,912 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
71,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
21
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|