|
|
|
NSYRUFVDA
Actassi VDA/VDS Hjulsats a 4st för golvskåp
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hjulsats
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Enhetskomposition
|
Hjul utan broms 2
Hjul med broms 2
|
Placering (vid montage)
|
Bottenram rack
|
Montering
|
Direktanslutning: M12
|
Permanent tillåten last
|
250 kg på 4 hjul
|
Höjd
|
105 mm
|
Kompatibilitetsintervall
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
12,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,488 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
90
|
Förpackning 2 höjd
|
49,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
236,920 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|