Schneider-Electric
 
NSYS3CM606020 bild- scope
NSYS3CM606020
Skåp för bärarmssytem 600x600x200
E-nummer E-nummer: 
2578221
EAN-kod EAN-kod: 
3606480212895
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT S3CM
Application HMI applikationer
Category Kontrollkapsling
Kapslingshöjd 600 mm
Kapslingsbredd 600 mm
Kapslingsdjup 200 mm
Installationstillbehör Upphängningssystem
Produktdestination Interface
Enhetskomposition Hus 1
Dörr med lås 1
Skena 2
Reinforcement plate 1
Framkant ram 1
Flänsplåt 1
Teknisk data
Konstruktion I ett stycke
Dörrtyp Slät
Antal dörrar 1 dörr(ar)Baksida:
Öppningssida Reversibel (120 °)
Låstyp 3mm DB lås
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Typ av fläns Standard
Tillgängligheten för drift Baksida
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Trimram med skruvar
2 skenor med skruvar
Fläns med skruvar
Material Stål kapsling och framsida:
Aluminium trimram:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Grå (RAL 7040)Framsida:
Produktens vikt 19,612 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP54 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 25,000 cm
Förpackning 1 bredd 71,000 cm
Förpackning 1 djup 72,000 cm
Förpackning 1 vikt 19,410 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 160,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 324,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months