Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYS3D8830P |
Schneider-Electric
 
NSYS3D8830P bild- scope
NSYS3D8830P
Väggskåp 800x800x300 med montageplåt
E-nummerE-nummer: 
2578239
EAN-kodEAN-kod: 
3606480158841
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT S3D
Application Allmän
Category Kompakt kapsling
Kapslingshöjd 800 mm
Kapslingsbredd 800 mm
Kapslingsdjup 300 mm
Dörrtyp Slät
Typ av montageplåt Slät
Typ av fläns Standard
Installationstillbehör Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Flänsplåt 2
Montageplåt 1
Dörr med lås 1
Teknisk data
Body type I ett stycke
Föstärkt skena framtill
Antal dörrar 1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida Reversibel (120 °)
Låstyp 3 punktslås, 3mm DB insats
Tillgängligheten för drift Framsida
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Fläns med skruvar
Montageplåt med fästelement
Material Stål Kapsling:
Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar DNV
BV
UL
GL
cUL
Produktens vikt 42 kg
Miljö
NEMA typ/kapslingsklass NEMA 4X/13
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 35,000 cm
Förpackning 1 bredd 82,000 cm
Förpackning 1 djup 82,500 cm
Förpackning 1 vikt 38,000 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 180,000 cm
Förpackning 2 bredd 82,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 240,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor