Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYS3HF8630P |
Schneider-Electric
 
NSYS3HF8630P bild- scope
NSYS3HF8630P
EMC-Skåp 800x600x300 mm
E-nummerE-nummer: 
2578229
EAN-kodEAN-kod: 
3606480212789
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT S3HF
Application Industriella applikationer
Category Kompakt kapsling
Kapslingshöjd 800 mm
Kapslingsbredd 600 mm
Kapslingsdjup 300 mm
Dörrtyp Slät
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Typ av fläns Utan flänsplåt
Installationstillbehör Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Dörr med lås 1
Montageplåt 1
Teknisk data
Body type I ett stycke
Antal dörrar 1 dörr(ar)Framsida:
Låstyp 3 punktslås, 3mm DB insats
Tillgängligheten för drift Framsida
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Material Aluzinc Skåpskropp:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 60529
Produktens vikt 32 kg
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet EMC immunitet
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP55
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 32,000 cm
Förpackning 1 bredd 61,500 cm
Förpackning 1 djup 83,000 cm
Förpackning 1 vikt 32,000 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 198,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 397,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ES