|
|
|
NSYSBM408012
Plåtkapsling med släta sidor 400x800x120
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Produktnamn
|
PanelSeT SBM
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Category
|
Kopplingslåda
|
Enhetens korta namn
|
SBM
|
Kapslingstyp
|
Flat face box
|
Kapslingshöjd
|
400 mm
|
Kapslingsbredd
|
800 mm
|
Kapslingsdjup
|
120 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Lock 1
Hus 1
Lockskruv 6
|
Konstruktion
|
Ett stycke vikt och svetsad
|
Typ av front
|
Hel dörr
|
Typ av lockfixering
|
Halvt varv metallskruv
|
Låstyp
|
Fixerade skruvar PZ2 Utanför förslutet område
|
Löstagbara delar
|
Lock Fixerade skruvar
|
Teknisk data
Material
|
Stålplåt
|
Ytbehandling
|
Polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
DNV-GL
UL
BV
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−35…60 °C
|
Operating temperature
|
−35…80 °C
|
Produktens vikt
|
11,88 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
42,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
82,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,878 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
96,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
129,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|