Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSF20680P |
Schneider-Electric
 
NSYSF20680P bild- scope
NSYSF20680P
Golvskåp byggbart 2000x600x800, med montageplåt
E-nummerE-nummer: 
2575643
EAN-kodEAN-kod: 
3606485117669
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Extended range Spacial SF
Applikation Allmän
Typ av produkt eller komponent Flexibel kapsling
Kapslingshöjd 2000 mm
Kapslingsbredd 600 mm
Kapslingsdjup 800 mm
Montage kapsling Golvstående
Enhetskomposition Glidskena 2
MoFäste för montageplåt 4
Ramverk 1
Dörr 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
Bakre panel 1
Tak 1
Montageplåt 1
Teknisk data
Uppbyggnad Perforerad profil med en stigning på 25 mm
Bildad av en enda sektion
Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
Paneler och dörrar införlivas i strukturen
Öppningssida Reversibel (120 °)
Typ av dörr Slät Front
Typ av montageplåt Slät
Typ av fläns Utan flänsplåt
Låstyp 4 punkts lås handtag med 5mm DB lås frontdörr
Antal dörrar 1 dörr(ar)Front:
Tillgängligheten för drift Sidorna
Baksida
Framsida
Löstagbara delar Dörr med skruvar Gångjärn
Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt
Bakre panel med skruvar
Tak med skruvar
Fäste för montageplåt med skruvar
Glidskena med skruvar
Material Galvaniserat stål Ramverk:
Galvaniserat stål Stående profiler:
Stålplåt Dörr:
Stålplåt Paneler:
Zamak Gångjärn:
Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Produktens vikt 144,734 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
NEMA typ/kapslingsklass NEMA 3R/12
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 213,0 cm
Förpackning 1 bredd 64,5 cm
Förpackning 1 djup 89,0 cm
Förpackning 1 vikt 144,734 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1029
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor