Schneider-Electric
 
NSYSFBK bild- scope
NSYSFBK
Sammanbyggnadssats för att sammanfoga flera golvskåp, fästen och packning ingår
E-nummer E-nummer: 
2576641
EAN-kod EAN-kod: 
3606485131825
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kopplingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Kopplingssats
Anwendung Allmän
Placering (vid montage) Sidokoppling av två kapslingar
Djupled koppling av två kapslingar
Serie kompatibilitet PanelSeT SF Flexibel kapsling
Enhetskomposition Platt kontakt 2
Konsol 4
Fästdetaljer
Tätande packning
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material EPDM tätande packning:
Stål konsoll:
Stål platt kontakt:
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Med skruvar - skruvtyp M6 självgängande
Höjd 65 mm
Bredd 340 mm
Djup 365 mm
IP-kapslingsklass IP55
Montagediameter 0 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,500 cm
Förpackning 1 bredd 34,000 cm
Förpackning 1 djup 36,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,664 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 116,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 187,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor