Schneider-Electric
 
NSYSFEB bild- scope
NSYSFEB
Lyftöglor M12 för Spacial SF , 4st i fp . Maxbelastning 340kg / ögla
E-nummer E-nummer: 
2576651
EAN-kod EAN-kod: 
3606485131542
Schneider Electric
Egenskaper
Översikt
Ledtid Levereras normal inom 4 veckor
Produktdata
Area PanelSeT
Category Lyfttillbehör
Typ av produkt eller komponent Lyftögla
Application Allmän
Placering (vid montage) Kapslingens övre
Montagefästen Direkt i axeln av stolparna
Serie kompatibilitet Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
Enhetskomposition Lyftögla 4
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Material Gjut stål
Ytbehandling Galvaniserad
Montering Skruvade
Permanent tillåten last 340 kg for 1 eyebolt vertical direction
Höjd 62,5 mm
Bredd 55 mm
Djup 24 mm
Diameter 29 mm
ISO gänga M12
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 10,500 cm
Förpackning 1 vikt 771,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 18,924 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 192
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 163,392 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor